Publicar produtos
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    Traduzido por Google,

    No segundo ano de seu curso na Konstfack, a Faculdade de Artes, Ofícios e Design da Universidade de Estocolmo, Moni Beuchel recebeu a tarefa de projetar uma peça de mobiliário para um fabricante de móveis selecionado. Após cuidadosa consideração, ela projetou um sofá para atender Karl Andersson & Söner.

    Por acaso, conseguimos ver o modelo e contactamos uma Moni agradavelmente surpreendida. Após algumas adaptações, o resultado foi Kamón Lounge (2001) poltrona, sofá e banco em diferentes comprimentos. 16 anos depois, Kamon Dinner (2017) já foi desenvolvido.

    Kamón Dinner é um sofá que oferece uma posição sentada mais vertical e é adequado para uso com mesas que variam em altura de 720-740 mm. Kamon Dinner está disponível em comprimentos retos, como cantos internos ou externos e nas dimensões 1300, 1950 e 2600 mm. As almofadas do assento e do encosto são totalmente revestidas em tecido ou couro. O recheio é espuma fria. Como há um espaço entre os assentos, é fácil mantê-los livres de migalhas, pois eles caem no chão. Se uma almofada do assento for danificada de alguma forma, ela pode simplesmente ser removida e enviada para ser recolocada.

    Pés de madeira maciça em carvalho, freixo, bétula, cores padrão, manchas padrão em freixo e carvalho vidrado branco ou freixo. Tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta.

    Kamón Dinner também contém acessórios de ligação ou uma mesa de ligação reta ou uma mesa de canto vinculável. Você também pode optar por adicionar apoios de braços, mesas pop-up e uma tomada elétrica que pode ser colocada perto das pernas sob o assento na frente do sofá. Coloque o jantar Kamon na cantina, áreas de espera, lobbies, corredor, etc.

    Especificação
    • Kamón Dinner is a sofa that offers a more upright sitting position and is suitable to use with tables ranging in height from 720-740 mm. Kamon Dinner is available as straight lengths, as inner or outer corners and in the dimensions 1300, 1950 and 2600 mm.The seat and back cushions are covered entirely in fabric or leather. The filling is cold foam. As there is a space between the seats, it is easy to keep them free of crumbs, as they fall onto the floor instead. If a seat cushion should be damaged in any way, it can simply be removed and sent to be re-covered.

      Legs of solid wood in oak, ash, birch, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Special sizes and other finishes upon request.

      Kamón Dinner also contains a link fittings or a straight linking table or a linkable corner table. You can also choose to add armrests, pop-up tables and an electric socket that can be placed close to the legs under the seat at the front of the sofa. Place Kamon Dinner in canteen, waiting areas, lobbies, corridor etc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakamon-dinner-382yv
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosKamon Dinner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)818
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)656
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos