Publicar produtos
Meander sofa L 1200mm armrest left right

Meander sofa L 1200mm armrest left right

Traduzido por Google,
Meander (2021) é um sistema de assentos modulares de forma orgânica em madeira. Os módulos podem ser combinados para criar uma variedade de formas que garantem que o Meander seja capaz de se adaptar às condições específicas de qualquer espaço. Depois de se formar na Universidade Malmstens Linköping com um diploma de bacharel na primavera de 2020, Hannes Åström foi contratado pela Karl Andersson & Söner para projetar um sistema de assentos de madeira cuja construção modular era flexível o suficiente para ser usado em salas de todas as formas e tamanhos. Hannes procurou dar ao seu design um caráter repousante com linhas horizontais suavemente curvas que lembram um rio sinuoso que flui calmamente pela paisagem. Daí o nome.
Especificação
  • Meander comprises a straight sofa and bench, with or without armrest, in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa’s backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and mounted with electric outlets. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Meander modules can be combined to produce countless configurations. Meander has been conceived primarily for indoor public spaces such as offices, schools, shopping malls, stations, wating rooms and other high-traffic indoor environments.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMeander-MES120AVH
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosMeander
  • Data de publicação2021-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)625
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13 19
  • Título OmniclassResidential Benches
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS