Publicar produtos
Ondulé 2-seat sofa, low back
Ondulé 2-seat sofa, low back
Ondulé 2-seat sofa, low back

    Ondulé 2-seat sofa, low back

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ondulé (2022) é uma série de sofás e poltronas convidativos e bem adaptados que se inspiram na forma ondulada de uma fachada ondulada. São móveis que transmitem o apelo inconfundível da madeira real, ao mesmo tempo em que acolhem os usuários no caloroso abraço de uma estrutura estofada. A superfície ondulada do encosto e das laterais, juntamente com as linhas verticais retas das hastes, conferem a Ondulé um caráter forte e otimista. Ondulé oferece um ambiente agradável para relaxar em um lounge público ou lobby, em restaurantes e cantinas, ou como local de trabalho temporário em um escritório.
    Especificação
    • The 2-seat and 3-seat sofas come in both high-back and low-back versions. The 1.5-seat sofa is available with a high back only, while the armchair has a low back. All models offer a choice of two seating heights: 420 mm and 490 mm. The textile backs are in light-grey or anthracite felt, although they may also be ordered in the same fabric as the seat and back cushions. (Please note, however, that it is not possible to choose back covers in leather.) All cushions are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended. Please ask before deciding on your own choice of cover. Legs are available in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash, all with felt floor protectors. Optional extras are side cushions and a pop-up table, only to 2- and 3-seats, in solid wood to match your chosen finish on the sofa. Pop-up tables can be added at a later stage and it is placed between seat cushions. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to a leg.  Ondulé is supplied assembled. The appropriate hand tools are all that is required to simply disassemble the top rail of the frame, the legs, apron rail, rods, back and covers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaondule-on200
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosOndulé
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)1530
    • Profundidade (mm)810
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos