Publicar produtos
Ray - Showcase

Ray - Showcase

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Ray room divisor (2022) é um dos resultados de um projeto para transformar um escritório com espaços de trabalho fixos em um que oferece maior flexibilidade em termos de ambiente de trabalho. A fim de satisfazer as ambições de aproveitar ao máximo a luz natural nas instalações, as áreas foram separadas por uma construção de treliça em vez de telas sólidas. As aduelas de madeira na treliça criam padrões de luz, contrastes sutis e transições suaves, ao mesmo tempo em que cumprem sua função primordial de dividir e dividir o espaço da sala. O nome – Ray – é inspirado na forma como a construção em treliça filtra a luz e cria raios de diferentes intensidades entre as aduelas. Graças à sua estrutura curva, o divisor de ambiente Ray fica firme e estável sem a necessidade de prendê-lo no chão ou no teto. Isso facilita a extensão da mesma maneira que os móveis modulares. A forma curva também significa que não há frente ou costas para o Ray, garantindo que ele sempre pareça igualmente atraente em todos os pontos da sala. Ray é a solução ideal para criar uma sala dentro de uma sala. Basta adicionar uma combinação de assentos altos ou baixos, juntamente com plantas e a iluminação necessária.
Especificação
  • Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End in metal, beige color as standard for oak and ash, black or white color as options. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaray-showcase
  • Familia de productoRoom divider
  • Grupo de produtosRay
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa