Publicar produtos
STUDY - Table 1400x600

STUDY - Table 1400x600

Traduzido por Google,

A ideia por trás da mesa dobrável Study (Karlsson & Björk 2017) é ter uma mesa fácil de dobrar feita inteiramente de madeira e, ao incorporar pernas finas e tampo de mesa em sua construção, maximizar o espaço para o usuário. A mesa também é simples de dobrar e mover. Você não precisa virar o Study de cabeça para baixo para dobrá-lo. Esta mesa possui uma “saia protetora” integrada na borda frontal e nas laterais. Com a alça que é fresada no aro, também é fácil de transportar quando dobrada.

Estudo vem em comprimentos de 900, 1200 e 1400 mm e em larguras de 450 e 600 mm. A mesa tem 66 mm quando está dobrada. O tampo e o aro são feitos de blockboard com folheados em carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em freixo e carvalho branco vidrado ou freixo. Tampo da mesa também está disponível em laminado (branco, preto fosco, carvalho, bétula ou freixo) e desktop preto. As pernas são feitas de madeira maciça. As mesas podem ser unidas com a ajuda de tiras elásticas que são padrão. Os acessórios incluem carrinhos nos quais podem ser armazenadas até oito mesas. Use o Study para fornecer salas de aula, locais de conferências, escolas, hotéis, igrejas etc.

Especificação
  • The idea behind the Study (Karlsson & Björk 2017) folding table is to have an easy-to-fold table made entirely of wood and, by incorporating thin legs and tabletop into its construction, to maximise space for its user. The table is also simple to fold and move. You don’t need to turn Study upside down in order to fold it. This table has an integrated “protective skirt” on the front edge and at the sides. With the handle that is milled into the rim, it is also easy to carry when folded.

    Study comes in lengths of 900, 1200, and 1400 mm and in widths of 450 and 600 mm. The table is 66 mm when it is folded. The tabletop and rim are made of blockboard with veneers in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The legs are made of solid wood. The tables can be linked together with the help of elastic straps that are standard. Accessories include trolleys on which up to eight tables can be stored. Use Study to furnish lecture rooms, conference locations, schools, hotels, churches etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSU1-14060
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosStudy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)725
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa