Publicar produtos
3-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6030
Karona

3-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6030

Traduzido por Google,
A Karona Door oferece uma variedade excepcional de estilos e seleções de folheados. Além de seu catálogo padrão, eles têm recursos completos de design personalizado. Para instalações comerciais, a Karona Door constrói uma gama completa de portas com classificação acústica e corta-fogo que atendem às especificações de nível personalizado WDMA e AWI.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK6030
  • Familia de productoCommercial Products
  • Grupo de produtosPanel Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniclassWood Doors