Publicar produtos
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Disponível com movimento inswing ou outswing, o Elevate Swinging French Door oferece uma enorme versatilidade para criar conexões com espaços exteriores. O movimento Inswing é ideal para portas que se abrem sobre degraus ou expostas à chuva quando abertas e em climas propensos à neve que impediriam o uso durante o inverno. As portas francesas Outswing são ideais quando a metragem quadrada interna é limitada, abrindo sua casa para um espaço ao ar livre sem interromper o fluxo ou o design interior. Ambas as opções estão disponíveis com configurações de um, dois e três painéis de até 8 pés de altura, com interiores de madeira quente e incolor e um exterior de fibra de vidro praticamente livre de manutenção que resiste aos elementos.

    Características: Disponível em tamanhos de até 9 pés de largura e 8 pés de altura; Movimento de inswing ou outswing para atender às restrições de projeto e clima; O sistema de travamento multiponto garante vedação e segurança de cima para baixo; Peitoril de fibra de vidro que resiste ao tráfego de pedestres e às intempéries; Disponível com certificação costeira/furacão IZ3; Certificado CE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin-ifdwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia Europa Ásia
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
    Produtos parecidos