Publicar produtos
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - White

    # Suporta dois rolos de toalhas de papel # Dispensador contínuo com sistema de rolo suspenso e freio de rolo regulável # Substituição fácil e rápida # Pode ser recarregado com o segundo rolo ainda em uso para que o papel esteja sempre disponível # 1360 a 1600 folhas, conforme a qualidade do papel # Disponível em duas versões: com ou sem apanhador de núcleo # Maior acessibilidade ao papel na abertura na parte da frente do dispensador # O fecho pode ser utilizado com ou sem chave # Sem ser necessário procurar na abertura do dispensador a ponta solta do rolo de papel # Os dispensadores Katrin são certificados pela Bureau Veritas, o líder global em ensaios, inspeção e certificação # A qualidade dos dispensadores Katrin é verificada pela Bureau Veritas quanto a desempenho, durabilidade, substâncias perigosas, acabamento, produção controlada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única77465
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)172
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emRomania
    • Peso líquido (Kg)0.937
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa