Publicar produtos
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - White

    Traduzido por Google,
    • Dispensador de toalhas de mão de alto desempenho para espaços de alto tráfego • Uma solução de dispensador aberta e flexível onde cabem todas as toalhas de mão dobradas, parte do nosso conceito de liberdade de escolha. • Isso fornece uma solução de dispensador de longa duração • Atende o visitante uma folha de cada vez, o que proporciona um consumo controlado • Fácil de ajustar a diferentes larguras de toalhas de mão, devido a várias configurações • O dispensador é fácil de carregar graças às "nervuras laterais" ajustáveis ​​que mantêm as toalhas de mão no lugar ao reabastecer o dispensador • Atende o visitante uma folha de cada vez, o que proporciona um consumo controlado de forma higiênica • Duas posições abertas para a tampa, proporcionando fácil manuseio para todos • Use a trava para prender a tampa na posição aberta • Trava em ambos os lados, facilitando a instalação em qualquer espaço e a função sem chave também está disponível • Placa traseira transparente para fácil instalação • As placas laterais transparentes facilitam a visualização do momento de reabastecer • Seca efetivamente até 733 pares de mãos* • 50% menos tempo de reabastecimento, mais tempo para limpeza** • Atende 90% mais papel do que nosso dispensador de toalhas de mão M
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89727
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)338
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário