Publicar produtos
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White

    # Dispensadores para rolos de papel para rolos de papel higiénico gigantes # O fecho pode ser utilizado com ou sem chave # Todo o rolo de papel pode ser utilizado economicamente com suporte de rolo integrado # Rolos grandes de papel higiénico para utilização mais frequente # Fácil de rasgar em todos os lados e todas as bordas # Sem ser necessário procurar na abertura do dispensador a ponta solta do rolo de papel # Os dispensadores S Katrin Gigante são adequados para rolos S do tamanho Gigante # Novo freio de rolo flexível para melhor distribuição # A qualidade dos dispensadores Katrin é verificada pela Bureau Veritas quanto a desempenho, durabilidade, substâncias perigosas, acabamento, produção controlada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82117
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)239
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.77
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa