Publicar produtos
Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel S Dispenser - White

    Traduzido por Google,
    • Dispensador compacto de toalhas de mão para áreas de baixo tráfego ou espaços estreitos • Uma solução de dispensador aberta e flexível onde todas as toalhas de mão dobradas cabem, uma parte do nosso conceito de liberdade de escolha • Isso fornece uma solução de dispensador de longa duração • Atende ao visitante uma folha de cada vez, o que proporciona um consumo controlado • Possibilidade de função sem chave • Placa traseira transparente para fácil montagem • Placas laterais transparentes facilitam a visualização do momento de reabastecimento • A trava abre de cima para baixo, para fácil enchimento em espaços apertados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única88942
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)329
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emRomania
    • Peso líquido (Kg)0.93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário