Publicar produtos
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    # Caixote do lixo com capacidade para 25 litros de papel, o que significa que o ambiente do vaso sanitário fica limpo # Aço escovado (prata) # Pode ser usado com ou sem tampa # Pode ser montado na parede, liberando espaço no chão # Leve, robusto e simples de vazio
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900771
    • Familia de productoWASHROOM BIN
    • Grupo de produtosPAPER BIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa