Publicar produtos
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    PRODUTO DE SAÍDA # A tampa abre para cima para reabastecimento mais fácil do Dispensador M para toalhas de papel para as mãos # O fecho pode ser utilizado com ou sem chave # Nervuras de apoio para os maços de papel no Dispensador M para toalhas de papel para as mãos, # tornando o dispensador mais leve e mantendo o maço no lugar aquando do reabastecimento # Funções do Dispensador M para toalhas de papel para as mãos da Katrin com todos os tipos de toalhas de papel dobráveis: dobra em c, contínuo, uma paragem e em zigue zague com uma largura máxima de 240 mm # A qualidade dos dispensadores Katrin é verificada pela Bureau Veritas quanto a desempenho, durabilidade, substâncias perigosas, acabamento, produção controlada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única92063
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)301
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)1.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56