Publicar produtos
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Folded Toilet Tissue Dispenser - White

    # Dispensador para Toalhas de papel dobrável # Higiénico - alimenta uma folha de cada vez (custos de utilização reduzidos) # A janela de inspeção mostra quando é necessário substituir o papel # Simples de carregar, instalar e manter # Fabricado em plástico ABS # Alta capacidade para mais de 600 folhas de papel dobráveis # Com fecho
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única92582
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)307
    • Largura (mm)158
    • Profundidade (mm)133
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa