Publicar produtos
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey
    Katrin

    Katrin Resta Napkin Dispenser - Transparent/ Light Grey

    Traduzido por Google,
    Dispensador de guardanapos móvel e facilmente posicionado. Plástico ABS transparente/cinza. Guardanapos frescos são dispensados sem toque, um de cada vez. Adequado para todas as áreas de food service. Simples de carregar e manter.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única962045
    • Familia de productoDispenser
    • Grupo de produtosNapkin Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDispensers and acceptance units
    • Número OmniClass23-31 25 23 13
    • Título OmniclassSanitary Napkin Dispenser With Disposal Units

    Disponibilidade da região

    Europa