Publicar produtos
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - Steel

    Traduzido por Google,
    # Dispensador elegante para rolos de papel higiênico convencionais # Comporta 2 rolos de papel higiênico # Largura máxima do rolo de papel higiênico é 10 cm # Aço escovado (prata) # Robusto e confiável # Janela de inspeção mostra quando é hora de reabastecer o papel # Simples de carregar # Instalação simples # Bloqueável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única989706
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosTOILET PAPER DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa