Publicar produtos
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Traduzido por Google,
    Dispensador elegante para rolos de alimentação central de tamanho médio Aço escovado (prata) Robusto e confiável A janela de inspeção mostra quando é hora de reabastecer o papel Simples de carregar - A frente dobra simplesmente para o lado, facilitando o reabastecimento com uma grande quantidade de papel ao mesmo tempo Simples de instalar, carregar e manter Bloqueável
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única993100
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)261
    • Largura (mm)261
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa