Publicar produtos
2168 - Kebony Character Rhombus 78 29x59 mm
Kebony

2168 - Kebony Character Rhombus 78 29x59 mm

Traduzido por Google,

Os produtos Kebony Character são produzidos a partir de pinheiro escocês certificado pelo FSC® modificado com um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura da célula de madeira para dar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Character contêm nós e cerne não tratado. A quantidade de cerne varia de tábua para cachaço

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2168
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de produtosKebony Character
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)59
  • Largura (mm)29
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCMaterial
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África