Publicar produtos
2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm
Kebony

2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm

Traduzido por Google,

Aviso de disponibilidade: enquanto durarem os estoques.

Os produtos Kebony Character são produzidos a partir de pinheiro silvestre certificado pelo FSC®, modificado com um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura da célula da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Character contêm nós e cerne não tratado. A quantidade de cerne varia de tábua para tábua.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2240
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de produtosKebony Character
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)148
  • Largura (mm)21
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCMaterial
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África