Publicar produtos
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Traduzido por Google,
    Os produtos Kebony Clear são produzidos a partir de Radiata Pine Dually Modified™ com certificação FSC® e um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura celular da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Clear têm uma superfície frontal principalmente transparente e são tratados através da placa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2801
    • Familia de productoKebony Cladding
    • Grupo de produtosKebony Clear
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)22
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCMaterial
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África