Publicar produtos
2864 - Kebony Clear Shiplap 75° 22x145mm
2864 - Kebony Clear Shiplap 75° 22x145mm
    Kebony

    2864 - Kebony Clear Shiplap 75° 22x145mm

    Traduzido por Google,
    Os produtos Kebony Clear são produzidos a partir de Radiata Pine Dually Modified™ com certificação FSC® e um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura celular da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Clear têm uma superfície frontal principalmente transparente e são tratados através da placa.
    Especificação
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2864
    • Familia de productoKebony Cladding
    • Grupo de produtosKebony Clear
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)145
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCMaterial
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África