Publicar produtos
2876 - Kebony Clear T&G 75° 1SL 22x145mm
Kebony

2876 - Kebony Clear T&G 75° 1SL 22x145mm

Traduzido por Google,
Os produtos Kebony Clear são produzidos a partir de Radiata Pine Dually Modified™ com certificação FSC® e um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura celular da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Clear têm uma superfície frontal principalmente transparente e são tratados através da placa.
Especificação
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2876
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de produtosKebony Clear
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)22
  • Largura (mm)145
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCMaterial
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África