Publicar produtos
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®

    minimal windows®

    Traduzido por Google,

    Entre em um mundo de luz ilimitada e vistas excepcionais com nosso sistema de vidros duplos minimal windows®. Com um elegante perfil de caixilho de apenas 21 mm, nossas janelas de alumínio redefinem o luxo contemporâneo e oferecem vistas amplas com perfis de moldura virtualmente invisíveis.

    Aprecie vistas panorâmicas do mar, banhe-se sob o céu noturno cintilante ou mergulhe na tranquilidade de paisagens e jardins exuberantes. Nossos grandes painéis deslizantes, de até 4 metros de altura, trazem a natureza para dentro de casa e confundem os limites entre áreas internas e externas.

    O design minimalista ocupa o centro do palco na arquitetura contemporânea. Com linhas limpas, proporções equilibradas e foco na luz natural, nosso sistema minimal windows® eleva qualquer espaço, de vilas exclusivas a projetos comerciais.

    Com mais de 17 anos de desenvolvimento meticuloso, aperfeiçoamos a arte do trilho de piso oculto e garantimos a operação sem esforço de nossos elementos deslizantes. Aproveite a sinergia perfeita de forma e função, onde a elegância arquitetônica encontra uma facilidade de uso incomparável.

    Especificação
      • Profile facing width 21 mm 
      • Maximum leaf height 4 m
      • Thermal transmission coefficient Uw ≥ 1,1 W/(m²K)
      • Maximum leaf area sliding up to 8,5 m²
      • Maximum leaf area fix up to 18 m²
      • Maximum leaf weight 500 kg
      • Overall insulation glass thickness 26 up to 34 mm
      • Automated sliding leaf yes up to 2,400 kg
      • Unobstructed accessibility DIN 18040-1, DIN 18040-2
      • Air permeability Class 4 according to EN 12207
      • Rain resistance Class 8A according to EN 12208
      • Wind load resistance Class C4/B5 according to EN 12210
      • Sound insulation Up to 39 dB according to ISO 717-1
      • Burglary protection Up to WK2 (RC2) according to EN 1627
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaminimal-windows-aluminium-sliding
    • Familia de productoMinimalistic sliding windows
    • Grupo de produtosMinimal windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emLuxembourg
    • Fabricado emLuxembourg
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte África