A claraboia plana Optilite PC foi projetada para fornecer iluminação natural durável e de alto desempenho para edifícios comerciais e industriais com telhados inclinados de 7° ou mais.
O policarbonato alveolar está disponível em chapas de 16 mm, 26 mm ou 36 mm de espessura. Com perfis de alumínio com ruptura térmica, as claraboias de policarbonato garantem um desempenho energeticamente eficiente e confiável em ambientes exigentes.
A claraboia plana Optilite PC está disponível com
Todas as claraboias Optilite são certificadas de acordo com as normas EN 1873 e EN 12101-2.
As especificações detalhadas, como dimensões, pesos e propriedades técnicas, estão disponíveis na ficha técnica do produto.
GRUPO KERA
O Grupo Kera é uma empresa familiar fundada em 1971, que oferece soluções de alta qualidade em ventilação de fumaça, claraboias e automação de segurança. Estabelecidos no norte da Europa e atendendo projetos em todo o continente, combinamos décadas de experiência em engenharia com um serviço confiável.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Estonia |
Finland |
Latvia |
Lithuania |
Norway |
Poland |
Sweden |