Publicar produtos
KESSEL-Drain Ferrofix 142026.21

KESSEL-Drain Ferrofix 142026.21

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno para baixa altura de instalação Ø 110 Dreno de piso Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, para conexão a tubo SML, com sifão em aço inoxidável AISI 304. Capacidade de drenagem em l/s com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 70 mm Parte superior do leito raso em ABS com membrana de impermeabilização fechada Tampa de drenagem antiderrapante 190 × 190 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, antiderrapante, classe L 15
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 190 mm • Width: 190 mm • Height: 30mm • Surface: stained • anti-slip • Lock: inserted • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 10.71 kg • Net weight: 9.721 kg • Height adjustability: 23-40mm • Water seal height: 70 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única142026-21
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto