Publicar produtos
KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

Traduzido por Google,
Estação elevatória de águas residuais KESSEL Pumpfix F Comfort - conjunto de módulos sem ligações de entrada/saída para águas residuais com e sem águas residuais, em plástico, para instalação numa conduta de águas residuais exposta, com tampa de protecção. Estação de bombeamento de retorno com bomba integrada e uma válvula de retorno travada por um motor. Em condições normais, a seção transversal do tubo é aberta, no caso de remanso a válvula é fechada e travada de forma totalmente automática. Durante o período de refluxo, a água suja é drenada usando a bomba com dispositivo de corte, controle Plug&play e unidade de aviso com display, sistema de autodiagnóstico (SDS) e buffer de bateria para máxima segurança, com logbook (função de diário) para leitura do funcionamento anterior estados. Corpo do dreno com entrada de 9 mm à saída, conexão de entrada do cubo, saída de torneira para conexão direta para conexão direta a sistemas de tubulação de plástico (conexão a outros diâmetros externos e materiais de tubulação com adaptadores de fabricantes de sistemas). • Estação de bombeamento de água de retorno: Pumpfix F Comfort • Homologação: Número de homologação: Z-53.2-388 • Corpo de instalação: preto • Largura nominal: Muffs de conexão devem ser adquiridos separadamente • Tipo de instalação: tubulação de esgoto exposta • Cabo de controle / comprimento do cabo: 5 m • Tensão/frequência da rede: 230 V AC / 50 Hz • Grau de proteção: IP 54 (unidade de controle) • Grau de proteção: IP 68 (motor)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.1 kg • Net weight: 19.6 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Especificações técnicas
  • Ref.ª única24000
  • Familia de productoPumpfix F
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto