Publicar produtos
Weil Pump - Series 5100 Booster System

Weil Pump - Series 5100 Booster System

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Sistemas de aumento de pressão

Inscrição

Para uso em aplicações de abastecimento de água que requerem pressão constante, tais como:

  • Abastecimento de água
  • Aumento de pressão
  • Agricultura
  • Sistemas de lavagem/aspersão
  • Circuitos de refrigeração
  • Retorno de condensado

Máx. Fluxo: 1600 GPM

Máx. Cabeça: 580 pés

Especificação
  • Features & Benefits

    •  Real-time diagnostics and remotemonitoring
    •  Full system kWh energy reporting
    •  Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™,LonWorks® interface
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-outƒ Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°Cto 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    •  Electrical Connections: 3~208-230/460/575V
    •  Rated Pressure: 232/363 PSI
    •  Flange Connection: 150 Class ANSI
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  NSF/ANSI 61 Certified Systems
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseries_5100_booster_system
  • Familia de productoWeil Pump
  • Grupo de produtosBooster System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps