Publicar produtos
KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1,floor slab, tileable

KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1,floor slab, tileable

Traduzido por Google,
Estação elevatória Minilift S Com tampa embutida para ladrilhamento no local Volume da bomba: 7 litros Câmara de armazenamento de polietileno para instalação em laje/piso de concreto, profundidade de instalação (D) 330 a 460 mm, com entrada lateral Ø 50 mm. Área de instalação 600 × 600 mm. Parte superior e tampa Parte superior ajustável vertical e lateralmente, com tampa preta / embutida para ladrilhos no local, dreno integrado, em polímero, classe de carga K 3, com flange de vedação de proteção contra umidade. Bomba Bomba KTP desmontável simples para águas residuais sem esgoto, interruptor de bóia, com impulsor multi-palhetas, com tampa anti-retorno integrada, conexão de tubo de pressão de 40 mm. • Tipo de sistema: bomba única • Cor: preto • Tipo de águas residuais: águas residuais não fecais • Instalação: dentro do edifício - instalação na laje de piso de concreto • Norma: EN 12050-2 • Tipo de tampa: placa de cobertura com tampa • Cor da tampa: preto • Bloqueio: sim • Classe de carga: K3 • Comprimento: 460 mm • Largura: 380 mm • Profundidade de instalação T: 330mm - 460 mm • Tamanho nominal de entrada: DN50 • Conexão do tubo de pressão (DN): 32 • Tubo de pressão conexão (diâmetro externo): 40 mm • Passagem livre de sólidos: 10 mm • Antirrefluxo: integrado • Volume útil: aprox. 7,0 l • Peso líquido: 11,5 kg • Tipo de bomba: KTP300 • Número de bombas: 1 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice multi-palhetas • Controle da bomba: interruptor de bóia • Capacidade de bombeamento: máx. 8,0 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 6 m • Temperatura do meio bombeado, contínuo (máx.): 35 °C • Potência nominal (P2): 0,21 kW • Potência de entrada (P1): 0,34 kW • Tensão de operação: 230 V DS • Frequência nominal: 50 Hz • Velocidade: 2800 1/min • Corrente nominal: 1,6 A • Fusível: C 16 A • Grau de proteção (bomba): IP 68 (3m de altura de água) • Modo de operação: S1 • Interruptor de sobreaquecimento: integrado • Comprimento do cabo de alimentação da bomba: 5 m • Tipo de cabo de conexão da bomba: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Tipo de conexão elétrica: Schuko (contato à terra) 2 pinos *
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: tileable cover plate • Cover material: plastic • Cover color: silver gray • Maximum covering height: 16 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 460 mm • Width: 380 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 330-460mm • Usable volume: 7 l • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • Conveyor • Pump: KTP 300 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6 m • Delivery rate max .: 8 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.34 kW • Power P2: 0.21 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 1.6 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 11.8 kg • Net weight: 10.8 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única280570X
  • Familia de productoMinilift S
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)11.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto