Publicar produtos
1/2 hp Commercial Drain Pump

1/2 hp Commercial Drain Pump

5.0 de 5 estrelas5.0(13 avaliações)
Traduzido por Google,
  • 1/2 cv.
  • 2" Descarga
  • Manipulação de Sólidos de 3/8"

A Liberty's 405 é uma bomba de drenagem comercial especialmente projetada, construída para funcionar em situações de alta pressão e alta temperatura. Nossa tecnologia QuickTree® fornece uma tampa de acesso separada para facilitar a inspeção do switch. Para aplicações de águas residuais cinzentas, o 405 é perfeito para bandejas de lavanderia, pias de vários compartimentos, pias de bar, pias de utilidades, lava-louças e permite a liberdade de instalar acessórios onde as linhas de drenagem por gravidade não estão disponíveis. O sistema chega totalmente montado e pronto para instalar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-model405
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States