Publicar produtos
KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

Traduzido por Google,
Estação elevatória compacta Minilift F Estação elevatória de águas residuais plug-and-play com triturador para eliminação de águas residuais a partir de uma única sanita. Para instalação independente. Com controle de nível pneumático, com filtro de carvão ativado, eletrônica interna separada do tanque de águas residuais - manutenção fácil e sem odor Comprimento do cabo de alimentação: 1,6 m
Especificação
  • • Dimensions • Length: 488 mm • Width: 237 mm • Height: 285 mm • general characteristics • Color white • Standard: EN 12050-3 • execution • Plant type: single plant • Backflow preventer: integrated • container • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 108 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 180 mm • Container volume: 11 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 28 mm • Usable volume: 4 l • Inflow number: 3 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6.4 m • Operating mode: S3 - 30% • Power P1: 0.65 kW • Power P2: 0.35 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 1.6 m • Nominal current: 2.8 A. • Protection class pump: IP 44 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H03 VV-F 3G 0.75 mm2 • control • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Type of level detection: pneumatic • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready to plug in • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28520
  • Familia de productoMinilift F
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto