Publicar produtos
KESSEL-Lifting Station Aqualift 28645 DN100 Electrical Connection 400 V 3-phas

KESSEL-Lifting Station Aqualift 28645 DN100 Electrical Connection 400 V 3-phas

Traduzido por Google,
KESSEL Estação elevatória Aqualift ® F Estação simples para águas residuais com ou sem esgoto para instalação livre em locais sem gelo Composto por: Câmara de armazenamento de polietileno, volume da câmara aprox. 50 litros, volume de bombeamento aprox. 20 litros, com detector de nível de pressão de ar, abertura de limpeza. Ligação para entrada Ø 110 (altura de entrada 180 mm) e ventilação Ø 75, acoplamento de ligação para bomba manual de diafragma Ø 32. Bomba de águas residuais com roda não asfixiante para bombear águas residuais com ou sem esgoto (passagem de canal aberto 40 mm). A bomba é classificada como submersível (IP68 3mWS/48h), comprimento do cabo de alimentação de 5 m. Saída vertical/horizontal com válvula anti-retorno integrada, acoplamento de conexão Ø 110 com seção de mangueira, com/sem válvula de fechamento (fornecido avulso) Unidade de controle elétrica para operação totalmente automatizada da bomba, unidade de controle é à prova de respingos (IP 65 a 400 V, IP 54 a 230 V), montado na parede, tensão 400 V DS ou 230 V WS a 50 Hz. Com contato livre de potencial. Peso total aprox. 44kg. Sem válvula de fechamento com saída de pressão vertical: 1,1 kW, 400 V • Volume de bombeamento: máx. 45 m3/hora • Altura de bombeamento: máx. 8,0 metros • Potência de saída (P2): 1,1 KW • Potência de entrada (P1): 1 ,4 KW • Tensão de operação: 400 V DS • Frequência: 50 Hz • Amperagem: 2,7 A • Fusível: 3 x 16 A amperagem lenta • Classe de proteção - Bomba: IP68 3mWS/48h • Classe de proteção - unidade de controle IP 65 • Classe de operação: S3 • Comprimento do cabo: 5 m • Dimensões externas: 564 x 525 x 475 mm • Peso: aproximadamente 44 kg
Especificação
  • • Dimensions • Length: 564 mm • Width: 525 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • Plant type: single plant • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 125 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 180 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 50 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1500 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 40 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,415 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: standard • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: no • Log book function: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 46.65 kg • Net weight: 41.15 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28645
  • Familia de productoAqualift F Mono
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)564
  • Profundidade (mm)525
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto