Publicar produtos
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Traduzido por Google,
Adaptador de flange em PE Compatibilidade: Do encaixe KESSEL ao flange padrão
Especificação
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única28714
  • Familia de productoFittings and connection pieces
  • Grupo de produtosPump technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto