Publicar produtos
KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138

KESSEL-Drain Practicus 45110.51 Ø110, lat., cover stainl. steel 138 x138

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno com saída lateral Ø 110 Practicus com flange de conexão em PP, com sifão. Capacidade de drenagem em l/seg com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 50 mm Parte superior do leito raso em ABS com membrana de impermeabilização fechada Tampa ranhurada 138 × 138 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, classe K 3, aparafusado
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.7 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.57 kg • Net weight: 2.809 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única45110-51
  • Familia de productoPracticus floor drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto