Publicar produtos
KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno com saída lateral Ø 50 Practicus com flange de vedação de pressão em PP, com sifão. Capacidade de drenagem em l/seg com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 50 mm Parte superior do leito raso em ABS com membrana de impermeabilização fechada Tampa ranhurada 138 × 138 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, classe K 3, aparafusado
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.13 kg • Net weight: 4.141 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única45159-51
  • Familia de productoPracticus floor drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto