Publicar produtos
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Traduzido por Google,
Fire-Kit • Diâmetro externo Ø (mm): Ø 58/78/83 • Função: Inserção de proteção contra fogo • Compatibilidade: Somente para drenos Ecoguss / Practicus com saída vertical e sifão • Nº de certificação: Z-19.17-1719
Especificação
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48099
  • Familia de productoFireKit, Multistop, … System 125
  • Grupo de produtosAccessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto