Publicar produtos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 400 mm, NS 1,5, class II, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 400 mm, NS 1,5, class II, B

Traduzido por Google,
Separador de óleo/combustível EasyOil moído NS 1.5, classe II Tampa classe B (Ø400) Composto por: Coletor de lodo, seções superiores em polímero, ajuste contínuo de altura e nível, trava de fechamento auto-acionado, entrada e saída Ø 110 mm. Tampa: Classe B (Ø 800/400) Classe D (Ø 1000/800) Opcional: Válvula de retorno conforme DIN 13564 Nota: Não adequado para SonicControl Acessórios Ø 400: Câmara de amostragem para instalação subterrânea a partir da página 359; estações de bombeamento ver capítulo "3" Acessórios Ø 800/1000: Câmara de amostragem para instalação subterrânea, unidade de alarme para sinalizar nível máximo de óleo e transbordamento - disponível como acessório (necessário com base na EN 858) a partir da página 359; estações de bombeamento ver capítulo "3" Nota técnica página 356 • Tamanho nominal (NS): 1,5 • Padrão: conforme EN 858 • Material: polímero • Peso líquido: 23 kg • Condição de fornecimento: pronto para instalação (os componentes de conexão devem ser conectados em local) • Situação de instalação: fora do edifício - instalação subterrânea • Ajuste vertical: parte superior ajustável verticalmente, pode ser inclinada em 5 graus • Tipo de descarte: manual usando mangueira de sucção • Classe do separador: II • Conteúdo do sifão: 17 l • Armazenamento quantidade de líquidos leves: 17,6 l • Volume total: 43 l • Saliência: 50 mm • Espectro de aplicação para líquidos leves: de 0,85 a 0,95 g/cm3 Dimensões • Comprimento x largura: 582 x 520 mm • Profundidade de instalação (T): 231 - Tanque de 324 mm • Tanque de largura livre (LW): 400 mm • Muffs de entrada/saída de conexão: tubos PE-HD de acordo com DIN 19537, tubos de PVC-KG de acordo com DIN 19534, PP ou AS • Largura nominal de entrada ( DN): 100 • Largura nominal de entrada (DA): 110 • Largura nominal de saída (DN): 100 • Largura nominal de saída (DA): 110 • Distância da entrada do fundo do tubo ao fundo do tanque: 389 mm • Distância da saída do fundo do tubo ao fundo do tanque: 342 mm Tampa • Tipo de tampa: placa de cobertura • Cor da tampa: preto • Classe de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Estanqueidade: resistente ao odor e à água da superfície • Travamento: destravado • Material da tampa: ferro cinzento • Comprimento x largura: 361 x 361 mm
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 361 mm • Width: 361 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 46 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Insertion length: 582 mm • Loading dimension, width: 520 mm • Waste water content • Total volume: 43 l • Sludge trap volume: 17 l • Storage volume of light liquid: 17.6 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 1.5 • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 389 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 342 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 231-324mm • Clear width of container (LW): 400 mm • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: II • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 28 kg • Net weight: 23 kg • Overhang: 50 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99601-002B
  • Familia de productoClass II moulded chamber (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)520
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto