Publicar produtos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, without heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 70, without heating

Traduzido por Google,
KESSEL-Ralo de telhado para telhados planos DN 70, sem aquecimento "O ralo de telhado Ecoguss para telhados planos é usado para drenagem pontual e é equipado com um flange de vedação de pressão, bem como um coletor de cascalho. O material compósito reciclável Ecoguss atende aos mais altos requisitos de proteção acústica, é resistente a meios agressivos, pode suportar temperaturas de até 400 graus Celsius e tem uma superfície permanentemente livre de corrosão. O flange de vedação de pressão com parafusos e parafusos em aço inoxidável é usado para fixação ou soldagem de betume e polímero chapas de betume, bem como para chapas de vedação de polímeros e elastômeros. Não é necessária uma ligação equipotencial separada. Consulte o Centro de Serviço KESSEL para áreas de telhado trapezoidais superiores a 2500 m²." • Padrão: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamanho nominal (DN): 70 • Diâmetro externo (OD): 78 • Aquecimento: sem • Diâmetro (mm): 365 • Sistema: 200 • Versão de soquete: vertical • Material da parte superior : Ecoguss • Corpo do dreno da camada impermeabilizante: flange clip • Tipo de tampa: Gravilha • Cor da tampa: preto • Material da tampa: Polímero
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: without • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Form top section: round • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.045 kg • Net weight: 2.432 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48370
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto