Publicar produtos
KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

Traduzido por Google,
Parte superior em aço inoxidável AISI 304 conforme DIN 15999 antiderrapante 300 mm x 300 mm Classe M
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with ring inlet • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 112 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 300 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 9.428 kg • Net weight: 8.921 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única57435
  • Familia de productoSystem 200 upper sections
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto