Publicar produtos
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Traduzido por Google,
Seções de extensão com flange e contraflange • Função adicional: Para conexão a uma folha de vedação no local • Incluído: Parafusos • Extensão: máx. 140 mm (Em caso de instalação mais profunda, garantir a capacidade de manutenção!)
Especificação
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Especificações técnicas
  • Ref.ª única83073
  • Familia de productoOther accessory Premium
  • Grupo de produtosBackwater valves - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto