Publicar produtos
KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

Traduzido por Google,
Câmara do sistema de engenharia Ø 1000 com abertura de acesso Ø 600 Classe A/B Profundidade de instalação D em mm: 2630 – 2879 Fabricado em polietileno PE-HD Instalação: Para instalação subterrânea; suporta águas subterrâneas até 3000 mm Design modular composto por: • anéis de câmara com degraus de acesso montados • com parte superior ajustável em altura telescópica • tampa redonda em ferro fundido • inclui todas as juntas de vedação e conectores de cunha necessários para a instalação Fornecimento: Como elementos individuais Observação: Cobre a impermeabilidade da superfície Nota: Profundidades de instalação adicionais (a pedido)
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 95 mm • Surface: gray cast iron • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • WU flange: without • container • Installation depth: 2.630-2.879mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 221 kg • Net weight: 188 kg • Approval: Z-42.1-527
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8740054
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de produtosEngineering system base - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto