Publicar produtos
KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

Traduzido por Google,
Estação elevatória híbrida Ecolift XL Duo Versão dupla com duas bombas Com uma tampa de retorno motorizada para águas residuais sem esgoto 4500-S3 Para instalação em laje de concreto ou instalação subterrânea ao ar livre em combinação com seção superior, consulte a página 85. Versão: • estação elevatória de retorno Ecolift XL Mono / Duo para conexão a seções superiores de Ø 800 mm • entrada / saída Ø 160 mm • com unidade de controle Comfort Plus • com uma tampa de retorno motorizada para águas residuais sem esgoto ou com duas tampas de retorno motorizadas para águas residuais com esgoto • Versões 230 V prontas para encaixar Comprimento do cabo: 10 m Instalação: Suporta águas subterrâneas até 3000 mm Nota: O tubo de pressão deve ser conectado a um tubo PE soldado; no caso da bomba SPF 4500, o tubo de pressão deve ser conectado a uma câmara de alívio de pressão (entre em contato com a KESSEL para dúvidas). Montagem: em combinação com secção superior Ø 800 página 85 Acessórios: páginas 89 – 90 com passagem livre de 40 mm • Capacidade de bombagem: máx. 45 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 21 m • Capacidade nominal (P2): 3,7 KW por bomba • Potência de entrada (P1): 4,5 KW por bomba • Tensão de operação: 400 V • Frequência nominal: 50 Hz • Corrente nominal: 7,4 A • Fusível: 3 x C 25 A • Classificação de proteção (bomba): IP68 3mWS/48h • Modo de operação: S3 • Comprimento do cabo: 10 m • Altura total: 753 mm
Especificação
  • • Dimensions • Length: 1,245 mm • Width: 1,200 mm • Height: 780 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 135 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 120 mm • Container volume: 65 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Lowest installation variant • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 4500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 45 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 4.2 kW • Power P2: 3.5 kW • Speed: 2,850 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 25 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • Free passage: 40 mm • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 15 mm • Gross weight: 161.764 kg • Net weight: 144.284 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the sewer: slope to the sewer • Backflow protection: Type 3 • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-493 • Declaration of Conformity: yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8741063
  • Familia de productoEcolift XL Duo
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)753
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto