Publicar produtos
KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

Traduzido por Google,
Câmara de amostragem Ø 400 para instalação subterrânea Classe de cobertura B • Entrada/saída: Ø 200 • Compatibilidade: Para conexão ao tubo de saída do separador • Profundidade de instalação (D): 400 – 1300 mm (profundidade mínima de instalação pode ser alcançada cortando) • Altura de queda: 120 mm (160 mm a pedido) • Incluído: Parte superior telescópica com anel de fixação, classe de cobertura A/B/D, estanque a odores • Extensão: 600 mm com secção de extensão N.º art. não. 915 402
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única915880B-200
  • Familia de productoClass B sampling device underground
  • Grupo de produtosSeparation technology - Accessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto