Publicar produtos
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

Traduzido por Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean ground Standard NS 35, versão estendida para instalação mais profunda com seção de extensão Ø 800 mm Classe de cobertura A/B para instalação subterrânea de acordo com EN1825 Instalação em profundidade sem gelo • A instalação é possível com água subterrânea até a borda superior o tanque (UET) • Uma placa de distribuição de carga deve ser fornecida para a classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm • Profundidade mínima de instalação alcançada serrando a seção superior conforme obrigatório Composto por: Parte superior em polímero, regulagem de altura e nível, com tampa classe A/B, D conforme EN 124, em ferro fundido (pode ser conduzido por carros e caminhões), selado à prova de odores, incl . chave extraível Fornecimento: Sistema completamente montado Nota: Outros tamanhos nominais sob consulta Acessórios: Câmara de amostragem, seção de extensão, descarte direto, SonicControl página 341 – 344; estações de bombeamento ver capítulo "3" Nota técnica página 340 • Tamanho nominal: NS 35 • Capacidade do coletor de lodo: 3500 l • Capacidade total do separador: 4800 l • Armazenamento de gordura: 2000 l • Entrada / Saída: DN 250 (DA 250 mm) • Peso: 695 kg • Profundidade de instalação: 1,005 - 1,625 mm • Dimensões (C x L): 3470 mm x 2010 mm • Altura: 2,405 - 3,425 mm • Classe de cobertura: B 125 (12,5 t) • Fabricante: KESSEL • Entregue : completamente montado
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,660 mm • Insertion length: 3,470 mm • Loading dimension, width: 2,010 mm • T-TEÜ: 330 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 4,800 l • Total volume: 8,300 l • Sludge trap capacity: 3,500 l • Storage amount of fat: 2,000 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 35 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,800 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,700 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 1.005-1.625mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,130 mm • Installation note: Variant of recessed installation • Clear entry width (LW): 800 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 642 kg • Net weight: 608 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única93935-170B
  • Familia de productoStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3425
  • Largura (mm)2010
  • Profundidade (mm)3470
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)695
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto