Publicar produtos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 4300 l, D

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 4300 l, D

Traduzido por Google,
Separador de óleo/combustível EasyOil ground NS 3, classe II Tampa classe D Instalação • A instalação é possível com água subterrânea até a borda superior do tanque (UET) • Uma placa de distribuição de carga deve ser planejada para a classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Composto por: Partes superiores em polímero, ajuste contínuo de altura e nível, inclinável a 5°, com tampas classe A/B, D conforme EN 124 in ferro fundido (pode ser atropelado por carros e caminhões), incl. chave de levantamento. Ø de entrada e saída ... para tubos de material sintético em: PE-HD (conforme EN 12666-1); Tubo de PVC (de acordo com EN 1401-1); PP ou AS. Nota: • Adequado para postos de abastecimento com bombas de abastecimento de alto desempenho, E10 e combustíveis biodiesel • Escolha o tamanho do separador e o número do artigo na tabela abaixo. Entre em contato com a KESSEL para suporte de dimensionamento do separador, se necessário •Acessórios: Câmara de amostragem para instalação subterrânea, seção de extensão para instalação profunda, unidades de alarme para quando o nível máximo de óleo for atingido e houver um back-up de água (necessário de acordo com EN 858 Parte 1 ), sistema de sucção de óleo e lodo, inserção de filtro de coalescência para retrofit para o separador de coalescência, SonicControl página 359 – 361; estações de bombagem ver capítulo "3" Nota técnica página 356 Conteúdo do sifão 2500 Litros Fabricante: KESSEL Capacidade total 4300 Litros max. volume de armazenamento de óleo 380 Litros Peso 519 kg NS 6 Dimensões: 2585x1760x2275 As instalações da classe de carga D requerem uma placa de distribuição de carga. Um desenho estrutural da placa de distribuição está disponível na Kessel AG Tanques / cisternas podem ser instalados em águas subterrâneas até o topo do corpo do tanque Certificação Z-54.2-453
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,940 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,500mm • Waste water content • Total volume: 4,300 l • Sludge trap volume: 2,500 l • Storage volume of light liquid: 380 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 6 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 775 kg • Net weight: 775 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 120 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única99606-30D
  • Familia de productoClass II cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de produtosSeparation technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2275
  • Largura (mm)2585
  • Profundidade (mm)1760
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)519
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto