Publicar produtos
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

Traduzido por Google,
AXESS Barra angular 90 graus 35006370802, esquerda, 381/851 mm, preto fosco
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35006370802
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)851
  • Largura (mm)381
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.263
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars