Publicar produtos
Rail system with shower rail left

Rail system with shower rail left

Traduzido por Google,
Sistema de calha AXESS 35015370302, com calha de duche esquerda, 1150/850/1301 mm, preto mate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35015370302
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1301
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)9.7275
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers