Publicar produtos
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Arquivado

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKLMRSAP
  • Familia de productoProtection System
  • Grupo de produtosKee Line
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCFixador
  • Uniclass 2015 CódigoEF_75_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoSafety and protection