Publicar produtos
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

Traduzido por Google,
As séries C510 e C6 forneceram altura adicional além da série C para atender a vários códigos de construção. Assim como a Série C, eles são projetados para suporte de sistemas de tubulação de gás e refrigeração, bandeja de cabos, conduíte elétrico, linhas múltiplas, equipamentos HVAC.
Especificação
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac510-and-c6-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosRubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Código ETIMEC011121
  • Nome ETIMPipe support
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports