Publicar produtos
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Conjunto de chuveiro cromado

Especificação
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaquastyle
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de produtosShower columns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1530
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa