Publicar produtos
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
    KINEDO

    Smart Express F - Shower enclosure

    Traduzido por Google,

    Caixa fixa para instalação em canto ou parede com portas Smart Express

    Especificação
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • 4 widths available: from 70 to 100 cm
      • White or chrome aluminum profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKIN040007
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa